Pinza para carga de la máquina
Reto
En el presente ejemplo de aplicación se trata de la carga y descarga interna de máquinas-herramientas (fresadora). Los retos especiales eran el espacio constructivo muy estrecho y que la disposición de las piezas de trabajo tenía que producirse fuera del espacio de mecanizado.
Solución
La tarea se solucionó mediante una carrera Z de carga que se realizó mediante servomotor, así como una unidad de giro con posición central accionada neumáticamente. Además, un paso de aire sin manguera integrado se encargó de los pocos cantos conflictivos.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 6400 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 20 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 70 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 8 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |